Kafes ve iğne makara rulman grupları

K100X108X27 - NTN

K100X108X27

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı100 mm
Ew - Makara üstü çapı108 mm
Bc - Kafes genişliği27 mm
Kütle0,176 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi61 kN
C0r - Statik yük kapasitesi153 kN
N lim - gres2700 tr/min
N lim - sıvı yağ4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği27 mm