Kafes ve iğne makara rulman grupları

K10X13X10T2 - NTN

K10X13X10T2

İğneli rulman, kafes grubu, poliamid kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı10 mm
Ew - Makara üstü çapı13 mm
Bc - Kafes genişliği10 mm
Kütle0,002 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi4,55 kN
C0r - Statik yük kapasitesi5,1 kN
N lim - gres19000 tr/min
N lim - sıvı yağ28000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği10 mm