Kafes ve iğne makara rulman grupları

K12X15X10 - NTN

K12X15X10

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı12 mm
Ew - Makara üstü çapı15 mm
Bc - Kafes genişliği10 mm
Kütle0,003 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi6,1 kN
N lim - gres17000 tr/min
N lim - sıvı yağ26000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği10 mm