Kafes ve iğne makara rulman grupları

K12X16X8 - NTN

K12X16X8

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı12 mm
Ew - Makara üstü çapı16 mm
Bc - Kafes genişliği8 mm
Kütle0,003 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi4,85 kN
C0r - Statik yük kapasitesi4,9 kN
N lim - gres17000 tr/min
N lim - sıvı yağ26000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği8 mm