Kafes ve iğne makara rulman grupları

K14X18X13 - NTN

K14X18X13

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı14 mm
Ew - Makara üstü çapı18 mm
Bc - Kafes genişliği13 mm
Kütle0,006 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi8,3 kN
C0r - Statik yük kapasitesi10,1 kN
N lim - gres16000 tr/min
N lim - sıvı yağ24000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği13 mm