Kafes ve iğne makara rulman grupları

K17X21X10S - NTN

K17X21X10S

İğneli rulman, kafes grubu, kaynaklanmış kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı17 mm
Ew - Makara üstü çapı21 mm
Bc - Kafes genişliği10 mm
Kütle0,006 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi7,45 kN
C0r - Statik yük kapasitesi9,3 kN
N lim - gres15000 tr/min
N lim - sıvı yağ22000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği10 mm