Kafes ve iğne makara rulman grupları

K18X24X13 - NTN

K18X24X13

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı18 mm
Ew - Makara üstü çapı24 mm
Bc - Kafes genişliği13 mm
Kütle0,013 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi11,6 kN
C0r - Statik yük kapasitesi12,8 kN
N lim - gres14000 tr/min
N lim - sıvı yağ21000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği13 mm