Kafes ve iğne makara rulman grupları

K20X26X12 - NTN

K20X26X12

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı20 mm
Ew - Makara üstü çapı26 mm
Bc - Kafes genişliği12 mm
Kütle0,013 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi12,9 kN
C0r - Statik yük kapasitesi15,1 kN
N lim - gres13000 tr/min
N lim - sıvı yağ20000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği12 mm