Kafes ve iğne makara rulman grupları

K20X28X25V4 - NTN

K20X28X25V4

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı20 mm
Ew - Makara üstü çapı28 mm
Bc - Kafes genişliği25 mm
Kütle0,039 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi27,1 kN
C0r - Statik yük kapasitesi32,5 kN
N lim - gres13000 tr/min
N lim - sıvı yağ20000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği25 mm