Kafes ve iğne makara rulman grupları

K220X230X42 - NTN

K220X230X42

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı220 mm
Ew - Makara üstü çapı230 mm
Bc - Kafes genişliği42 mm
Kütle0,79 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi161 kN
C0r - Statik yük kapasitesi590 kN
N lim - gres1200 tr/min
N lim - sıvı yağ1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği42 mm