Kafes ve iğne makara rulman grupları

K22X26X10 - NTN

K22X26X10

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı22 mm
Ew - Makara üstü çapı26 mm
Bc - Kafes genişliği10 mm
Kütle0,007 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi8,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi11,9 kN
N lim - gres12000 tr/min
N lim - sıvı yağ18000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği10 mm