Kafes ve iğne makara rulman grupları

K22X28X17 - NTN

K22X28X17

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı22 mm
Ew - Makara üstü çapı28 mm
Bc - Kafes genişliği17 mm
Kütle0,02 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi17,7 kN
C0r - Statik yük kapasitesi23,3 kN
N lim - gres12000 tr/min
N lim - sıvı yağ18000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği17 mm