Kafes ve iğne makara rulman grupları

K24X30X17 - NTN

K24X30X17

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı24 mm
Ew - Makara üstü çapı30 mm
Bc - Kafes genişliği17 mm
Kütle0,022 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi18,4 kN
C0r - Statik yük kapasitesi25,2 kN
N lim - gres11000 tr/min
N lim - sıvı yağ17000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği17 mm