Kafes ve iğne makara rulman grupları

K25X30X17S - NTN

K25X30X17S

İğneli rulman, kafes grubu, kaynaklanmış kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı25 mm
Ew - Makara üstü çapı30 mm
Bc - Kafes genişliği17 mm
Kütle0,017 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi17,4 kN
C0r - Statik yük kapasitesi26,8 kN
N lim - gres11000 tr/min
N lim - sıvı yağ16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği17 mm