Kafes ve iğne makara rulman grupları

K25X33X244X - NTN

K25X33X244X

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı25 mm
Ew - Makara üstü çapı33 mm
Bc - Kafes genişliği24,4 mm
Kütle0,046 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi32 kN
C0r - Statik yük kapasitesi43 kN
N lim - gres11000 tr/min
N lim - sıvı yağ16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği24,4 mm