Kafes ve iğne makara rulman grupları

K28X32X21 - NTN

K28X32X21

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı28 mm
Ew - Makara üstü çapı32 mm
Bc - Kafes genişliği21 mm
Kütle0,02 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi18,7 kN
C0r - Statik yük kapasitesi35,5 kN
N lim - gres9500 tr/min
N lim - sıvı yağ14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği21 mm