Kafes ve iğne makara rulman grupları

K30X35X13S - NTN

K30X35X13S

İğneli rulman, kafes grubu, kaynaklanmış kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı30 mm
Ew - Makara üstü çapı35 mm
Bc - Kafes genişliği13 mm
Kütle0,016 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi14,7 kN
C0r - Statik yük kapasitesi22,9 kN
N lim - gres8500 tr/min
N lim - sıvı yağ13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği13 mm