Kafes ve iğne makara rulman grupları

K30X35X20S - NTN

K30X35X20S

İğneli rulman, kafes grubu, kaynaklanmış kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı30 mm
Ew - Makara üstü çapı35 mm
Bc - Kafes genişliği20 mm
Kütle0,025 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi21,6 kN
C0r - Statik yük kapasitesi37,5 kN
N lim - gres8500 tr/min
N lim - sıvı yağ13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği20 mm