• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kafes ve iğne makara rulman grupları

K35X40X30ZWS - NTN

K35X40X30ZWS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı35 mm
Ew - Makara üstü çapı40 mm
Bc - Kafes genişliği30 mm
Kütle0,043 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi26,1 kN
C0r - Statik yük kapasitesi50 kN
N lim - gres7500 tr/min
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği30 mm