Kafes ve iğne makara rulman grupları

K35X42X18 - NTN

K35X42X18

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı35 mm
Ew - Makara üstü çapı42 mm
Bc - Kafes genişliği18 mm
Kütle0,039 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi24,7 kN
C0r - Statik yük kapasitesi37 kN
N lim - gres7500 tr/min
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği18 mm