Kafes ve iğne makara rulman grupları

K40X45X17 - NTN

K40X45X17

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı40 mm
Ew - Makara üstü çapı45 mm
Bc - Kafes genişliği17 mm
Kütle0,027 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi21,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi41,5 kN
N lim - gres6500 tr/min
N lim - sıvı yağ10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği17 mm