Kafes ve iğne makara rulman grupları

K50X58X25 - NTN

K50X58X25

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı50 mm
Ew - Makara üstü çapı58 mm
Bc - Kafes genişliği25 mm
Kütle0,081 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi48,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi90 kN
N lim - gres5500 tr/min
N lim - sıvı yağ8000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği25 mm