Kafes ve iğne makara rulman grupları

K60X65X20 - NTN

K60X65X20

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı60 mm
Ew - Makara üstü çapı65 mm
Bc - Kafes genişliği20 mm
Kütle0,051 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi29,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi71,5 kN
N lim - gres4300 tr/min
N lim - sıvı yağ6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği20 mm