Kafes ve iğne makara rulman grupları

K68X74X20 - NTN

K68X74X20

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı68 mm
Ew - Makara üstü çapı74 mm
Bc - Kafes genişliği20 mm
Kütle0,065 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi36 kN
C0r - Statik yük kapasitesi83,5 kN
N lim - gres4000 tr/min
N lim - sıvı yağ6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği20 mm