Kafes ve iğne makara rulman grupları

K6X9X8T2 - NTN

K6X9X8T2

İğneli rulman, kafes grubu, poliamid kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı6 mm
Ew - Makara üstü çapı9 mm
Bc - Kafes genişliği8 mm
Kütle0,001 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi2,66 kN
C0r - Statik yük kapasitesi2,28 kN
N lim - gres25000 tr/min
N lim - sıvı yağ37000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği8 mm