İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 73 mm |
| Ew - Makara üstü çapı | 79 mm |
| Bc - Kafes genişliği | 20 mm |
| Kütle | 0,074 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 37,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 90 kN |
| N lim - gres | 3700 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 5500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | b - Yuvarlanma yolu genişliği | 20 mm |