Kafes ve iğne makara rulman grupları

K80X86X30A - NTN

K80X86X30A

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı80 mm
Ew - Makara üstü çapı86 mm
Bc - Kafes genişliği30 mm
Kütle0,11 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi57 kN
C0r - Statik yük kapasitesi159 kN
N lim - gres3300 tr/min
N lim - sıvı yağ5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği30 mm