İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, kafes grubu, K811 serisi
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Dw - Yuvarlanma elemanı çapı | 3,5 mm |
| Dc1 - Makara kafesi delik çapı | 17 mm |
| Dc - Makara kafesi dış çapı | 30 mm |
| İç bilezik - WS | WS81103 |
| Dış bilezik - GS | GS81103 |
| Ea - Makara referansı dış çap | 27 mm |
| Eb - Makara referansı iç çap | 19,2 mm |
| Kafes kütlesi | 0,008 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 12,7 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 31 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 3,55 kN |
| N lim - gres | 2500 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 10000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |