İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, kafes grubu, K811 serisi
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Dw - Yuvarlanma elemanı çapı | 12 mm |
| Dc1 - Makara kafesi delik çapı | 130 mm |
| Dc - Makara kafesi dış çapı | 170 mm |
| İç bilezik - WS | WS81126 |
| Dış bilezik - GS | GS81126 |
| Ea - Makara referansı dış çap | 162,4 mm |
| Eb - Makara referansı iç çap | 137,7 mm |
| Kafes kütlesi | 0,415 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 197 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 755 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 81,5 kN |
| N lim - gres | 400 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 1600 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |