İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, kafes grubu, K893 serisi
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Dw - Yuvarlanma elemanı çapı | 15 mm |
| Dc1 - Makara kafesi delik çapı | 110 mm |
| Dc - Makara kafesi dış çapı | 190 mm |
| İç bilezik - WS | WS89322 |
| Dış bilezik - GS | GS89322 |
| Ea - Makara referansı dış çap | 183 mm |
| Eb - Makara referansı iç çap | 122,5 mm |
| Kafes kütlesi | 1,15 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 430 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 1770 kN |
| N lim - gres | 400 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 1600 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |