Kafes ve iğne makara rulman grupları

K90X98X30 - NTN

K90X98X30

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı90 mm
Ew - Makara üstü çapı98 mm
Bc - Kafes genişliği30 mm
Kütle0,172 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi72,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi184 kN
N lim - gres2900 tr/min
N lim - sıvı yağ4400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği30 mm