• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisör rulman kiti

KB652.13 - SNR

KB652.13

Amortisör rulmanları, giderek daha zorlu hale gelen taleplere cevap verebilmek için gelişmiş bir tasarım gerektirir. NTN-SNR'nin AMORTİSÖR RULMAN KİTLERİ, bu tür talepleri karşılayabilir ve eksiksiz ve etkili bir değiştirme için gereken tüm parçaları içerir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • M252.11
  • Filtre parçaları

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (suspension)43 mm
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Fitting positionAvant gauche
Parça sayısı2
İç çap n°135 mm
Dış çap 1106 mm
Weight0,749 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1334230Ford1377471Ford3M513K099AAFord3M513K099ABFord3M513K099ACFord3M513K099ADFord3M513K155DAFord3M513K155DBFord6M5Y3K155AAFord8V413K155ABFordBV613K155C2BFordCV613K155B2A

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFORD (CHANGAN)FOCUS HatchbackFOCUS Hatchback05/2013 => --FORD (CHANGAN)FOCUS SaloonFOCUS Saloon05/2013 => --FordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => --FordFocusFOCUS I => --FordFocusFOCUS II08/2004 => --FordFocusFOCUS III => --FordFOCUS IVFOCUS IV10/2014 => --FordFocusFocus05/2006 => --FordFocus - FCH MK II SaloonFocus - FCH MK II Saloon => --FordFocus - HCP MK II HatchbackFocus - HCP MK II Hatchback => --FordKugaKUGA I03/2008 => 10/2012--FordKUGA IIKUGA II => --FordKugaKuga10/2016 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II05/2013 => --FordTRANSITTRANSIT05/2013 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => --Mazda33 => --Mazda33 I => --Mazda33 II11/2008 => 06/2013--Mazda3 Saloon3 Saloon => --MercedesATEGOATEGO10/2012 => 08/2015--MercedesVITOVITO I02/2013 => 08/2016--VOLVO (CHANGAN)S40S40 => --VauxhallASTRAASTRA III08/2005 => 01/2007--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoC30-32-35C30-32-3511/2010 => 11/2013--VolvoC70C70 II12/2005 => 03/2014--VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV50V50 1 => --VolvoV50V50 202/2004 => 05/2012--