• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisör rulman kiti

KB655.33 - SNR

KB655.33

Amortisör rulmanları, giderek daha zorlu hale gelen taleplere cevap verebilmek için gelişmiş bir tasarım gerektirir. NTN-SNR'nin AMORTİSÖR RULMAN KİTLERİ, bu tür talepleri karşılayabilir ve eksiksiz ve etkili bir değiştirme için gereken tüm parçaları içerir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Filtre parçaları
  • Süspansiyon somunu
  • Snr ap amortisör rulmanı
  • Q019 (x3)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (suspension)34 mm
Avec kit de vis1
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Weight1,27 kg
Fitting positionAvant gauche
Parça sayısı6
Dış çap 198 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault543A00002RRenault543A00003RRenault543A07290R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultMeganeMEGANE III11/2008 => 06/2016--RenaultMeganeMegane03/2012 => 02/2014--RenaultScenicSCENIC III12/2011 => 08/2016--