Amortisör rulmanları, giderek daha zorlu hale gelen taleplere cevap verebilmek için gelişmiş bir tasarım gerektirir. NTN-SNR'nin AMORTİSÖR RULMAN KİTLERİ, bu tür talepleri karşılayabilir ve eksiksiz ve etkili bir değiştirme için gereken tüm parçaları içerir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- BLFR
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 159 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Entegre teker rulmanı ile | 1 |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 162 mm |
| Parça sayısı | 1 |
| Yükseklik | 49 mm |
| İç çap n°1 | 15 mm |
| Weight | 0,96 kg |