KB950.17 - SNR
Rear suspension kit
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Filtre parçaları
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 72 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 106 mm |
| Parça sayısı | 1 |
| Yükseklik | 33 mm |
| İç çap n°1 | 10 mm |
| Weight | 0,295 kg |