İğneli rulman, krank kolu için kafes grubu, piston pimi, işlenmiş kafes
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 14 mm |
| Ew - Makara üstü çapı | 18 mm |
| Bc - Kafes genişliği | 15,8 mm |
| Kütle | 0,009 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 9,15 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 11,4 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | b - Yuvarlanma yolu genişliği | 15,8 mm |