Kafes ve iğne makara rulman grupları

KBK16X20X17 - NTN

KBK16X20X17

İğneli rulman, krank kolu için kafes grubu, piston pimi, işlenmiş kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı16 mm
Ew - Makara üstü çapı20 mm
Bc - Kafes genişliği17 mm
Kütle0,01 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi10,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi14,7 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği17 mm