Triger Seti

KD452.22 - SNR

KD452.22

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • KD452.15 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT352.21
  • Zamanlama kayışı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,494 kg
Makara sayısı1
Kayış sayısı1
Genişlik 120 mm
Diş sayısı91

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1124040Ford1201255

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCOURRIERCOURRIER IV01/2000 => 08/2000--FordFiestaFIESTA IV09/2007 => 08/2000--FordFocusFOCUS I09/2007 => --FordFocusFOCUS II10/2004 => 03/2010--FordFocusFocus09/2007 => --FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2010--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 08/2010--FordS-MAXS-MAX I09/2007 => 05/2010--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I09/2007 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I09/2007 => --