Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT352.23 Cıvata Küçük parçalar Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 1,02 kg Makara sayısı 1 Kayış sayısı 1 Genişlik 1 22 mm Diş sayısı 117
OE Equivalents Ford 1672144 Ford 2045356 Volvo 31368073 Automotive Compatibility Ford B-MAX B-MAX 03/2005 => - - Ford BMAX BMAX 03/2005 => - - Ford C-MAX C-MAX 03/2005 => - - Ford CMAX CMAX I 03/2005 => 07/2010 - - Ford CMAX CMAX II 03/2005 => - - Ford COURIER Pickup COURIER Pickup 03/2005 => - - Ford Ecosport ECOSPORT 1 03/2005 => 10/2017 - - Ford Ecosport ECOSPORT 2 03/2005 => 10/2017 - - Ford Ecosport Ecosport 03/2005 => - - Ford FIESTA V FIESTA V 02/2002 => - - Ford FIESTA VI FIESTA VI 03/2005 => - - Ford FIGO I FIGO I 03/2005 => - - Ford Focus FOCUS I 03/2005 => 01/2007 - - Ford Focus FOCUS II 03/2005 => 04/2012 - - Ford Focus FOCUS III 03/2005 => - - Ford FUSION FUSION 1 03/2005 => 05/2012 - - Ford FUSION FUSION 2 03/2005 => - - Ford Fiesta Fiesta 03/2005 => - - Ford Focus Focus 03/2005 => - - Ford Galaxy GALAXY III 03/2005 => - - Ford KA+ III KA+ III 03/2005 => - - Ford KA+ III Saloon KA+ III Saloon 03/2005 => - - Ford MONDEO III MONDEO III 03/2005 => 11/2014 - - Ford S-MAX S-MAX II 03/2005 => - - Ford SCORPIO SCORPIO 06/2010 => 05/2012 - - Mazda 2 2 I 01/2005 => 12/2007 - - Mazda 2 2 II 08/2005 => 12/2007 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 1 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 2 09/2006 => 11/2012 - - Volvo S40 S40 II 12/2004 => 08/2010 - - Volvo V50 V50 1 12/2004 => 05/2012 - - Volvo V50 V50 2 12/2004 => 05/2012 - -