Triger Seti

KD452.26 - SNR

KD452.26

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GE355.19
  • GT352.26
  • Zamanlama kayışı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,93 kg
Makara sayısı2
Genişlik 123 mm
Diş sayısı142
Kayış sayısı1

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1372015Ford1726568Volvo31251254

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordFocusFOCUS II12/2008 => --FordKugaKUGA I12/2008 => 07/2009--FordKugaKuga12/2008 => 07/2009--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 07/2009--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 07/2009--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 12/2010--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 12/2010--VolvoC70C70 II12/2005 => 03/2010--VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoS60S60 => 07/2009--VolvoS70S70 => 07/2009--VolvoS80S80 => 07/2009--VolvoS80 IIS80 II02/2006 => 03/2009--VolvoV50V50 102/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 202/2004 => 03/2010--VolvoV70V70 => 07/2009--VolvoV70V70 I => 07/2009--