Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
KD453.05 - SNR Triger Seti
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
NEP65-022B-1G1 Zamanlama kayışı Avara kasnağı Küçük parçalar
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Genişlik 1 25 mm Makara sayısı 2 Diş sayısı 136 Weight 1,07 kg
OE Equivalents Opel 1606342 Opel 1606343 Opel, Vauxhall 93188129 Opel, Vauxhall 93188130 Automotive Compatibility Mazda 323 323 V 10/1994 => 08/1996 - - Opel Astra ASTRA I 08/1991 => 12/1997 - - Opel Astra Astra 08/1991 => 12/1997 - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- I 02/1993 => 08/2001 - - Opel CORSA CORSA II 06/1995 => 07/2000 - - Opel Vectra VECTRA I 06/1991 => 08/1995 - - Opel Vectra Vectra 06/1991 => 12/1998 - - Vauxhall ASTRA ASTRA III 08/1991 => 02/1998 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER 08/1991 => 09/1995 - - Vauxhall COMBO COMBO I 09/1993 => 08/2001 - - Vauxhall CORSA CORSA I 01/1996 => 07/2000 - - Vauxhall VECTRA VECTRA I 09/1995 => 06/1996 - -