• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Triger Seti

KD453.06 - SNR

KD453.06

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT353.16
  • GE353.07 (x2)
  • Zamanlama kayışı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,874 kg
Kayış sayısı1
Genişlik 124 mm
Makara sayısı3
Diş sayısı169

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel1606191Opel1606192Opel1629064Opel1629065Vauxhall93174260Vauxhall93174261Opel, Vauxhall95516737Opel, Vauxhall95516738

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012--ChevroletREZZOREZZO12/2004 => 05/2008--DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--DaewooLEGANZALEGANZA08/1997 => 12/2002--DaewooNubiraNUBIRA I08/1997 => 08/2004--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007--DaewooREZZOREZZO05/2000 => 06/2005--OpelAstraASTRA I06/1993 => 01/2001--OpelCALIBRACALIBRA05/1994 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelVectraVECTRA I08/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 02/2002--OpelVectraVectra02/1990 => 08/1993--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--VauxhallASTRAASTRA05/1993 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA III12/1993 => 02/2001--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 05/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER III02/1994 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--