Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE353.08 GT353.16 GE353.07 Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 0,945 kg Kayış sayısı 1 Genişlik 1 24 mm Makara sayısı 3 Diş sayısı 176
OE Equivalents Opel 1606193 Vauxhall 93174262 Automotive Compatibility Opel Astra ASTRA I 06/1994 => 12/1997 - - Opel CALIBRA CALIBRA 08/1989 => 06/1997 - - Opel Kadett KADETT III 02/1988 => 07/1991 - - Opel Kadett Kadett 08/1986 => 07/1991 - - Opel Vectra VECTRA I 08/1988 => 08/1995 - - Opel Vectra Vectra 02/1990 => 08/1995 - - Vauxhall ASTRA ASTRA 04/1988 => 08/1991 - - Vauxhall ASTRA ASTRA III 09/1991 => 02/1998 - - Vauxhall CALIBRA CALIBRA 05/1990 => 06/1997 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER III 09/1989 => 09/1994 - -