Triger Seti

KD455.46 - SNR

KD455.46

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT355.37
  • Zamanlama kayışı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,582 kg
Makara sayısı1
Kayış sayısı1
Genişlik 123 mm
Diş sayısı95

OE Equivalents

ÜreticiReferansDacia, Renault130C16776RNissan16806-00QA4Nissan16806-00QAWRenault7701473001Renault, Dacia7701476745

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaLOGANLOGAN06/2015 => 12/2016--DaciaLOGANLOGAN I01/2009 => 10/2012--DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2015--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--RenaultCLIO IICLIO II12/2003 => 06/2006--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2014--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => 09/2016--RenaultClioClio03/2001 => 09/2016--RenaultKangooKANGOO I05/2001 => 11/2007--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 12/2016--RenaultLoganLogan05/2013 => 12/2016--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultSanderoSANDERO I01/2009 => 09/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 11/2016--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO I09/2000 => 05/2007--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--