Triger Seti

KD455.52 - SNR

KD455.52

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • KD455.44 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT355.36
  • GE355.43
  • Küçük parçalar
  • Zamanlama kayışı
  • Pul

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış kalitesiStandard
Weight0,943 kg
Kayış sayısı1
Makara sayısı2
Genişlik 127 mm
Diş sayısı126

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault, Nissan130C1-3622RRenault, Nissan130C1-6781RRenault130C11321RRenault130C11551RRenault130C13130RRenault130C19656ROpel4430895Renault7701472696Renault7701474021Renault7701474023Renault7701477021Renault7701477022Renault7701477093

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumOpelVIVAROVIVARO I06/2006 => 07/2011--RenaultAVANTIMEAVANTIME02/2002 => 02/2003--RenaultClioCLIO III05/2006 => 09/2012--RenaultDusterDuster01/2012 => --RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 10/2014--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2016--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 03/2009--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--