• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Triger Seti

KD457.26 - SNR

KD457.26

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GE357.23
  • GT357.25
  • GT357.26
  • GE357.24
  • Zamanlama kayışı (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight1,31 kg
Kayış kalitesiH : Renforcée
Makara sayısı4
Kayış sayısı2
Genişlik 217 mm
Genişlik 120 mm
Diş sayısı130
Diş sayısı 258

OE Equivalents

ÜreticiReferansSkoda, Volkswagen, Seat, Audi036198119AAudi, Volkswagen, Skoda, Seat036198119CSeat, Volkswagen, Audi, Skoda036198119E

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA2A205/2006 => --SeatALTEAALTEA 105/2006 => 05/2006--SeatALTEAALTEA 205/2006 => 05/2006--SeatAROSAAROSA 109/1999 => 05/2006--SeatAROSAAROSA 209/1999 => 05/2006--SeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 05/2006--SeatCORDOBACORDOBA I08/1999 => 05/2006--SeatCORDOBACORDOBA II04/2006 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA II08/1999 => 05/2006--SeatIBIZAIBIZA III => 11/2007--SeatIBIZA IVIBIZA IV05/2006 => 05/2006--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2006--SeatLeonLEON I05/2000 => 05/2006--SeatLeonLEON II04/2010 => 05/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II05/2000 => 05/2006--SeatToledoTOLEDO III => 05/2006--SkodaFabiaFABIA I09/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II05/2006 => 11/2014--SkodaFabiaFabia05/2006 => 05/2006--SkodaOctaviaOCTAVIA I05/2006 => 05/2006--SkodaOctaviaOCTAVIA II05/2006 => 05/2006--SkodaROOMSTERROOMSTER05/2006 => --SkodaROOMSTERROOMSTER 105/2006 => --SkodaROOMSTERROOMSTER 205/2006 => --VolkswagenBORABORA => 05/2006--VolkswagenCADDYCADDY II08/2000 => 05/2006--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 07/2010--VolkswagenGOLFGOLF05/2006 => 05/2006--VolkswagenGOLFGOLF 105/2006 => --VolkswagenGOLFGOLF 205/2006 => 05/2011--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI05/2006 => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 05/2006--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I05/2006 => 08/2010--VolkswagenPoloPOLO III07/1998 => 05/2006--VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPOLO VPOLO V05/2006 => --VolkswagenPoloPolo05/2006 => 05/2006--