Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT357.11 Küçük parçalar Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 0,535 kg Kayış sayısı 1 Makara sayısı 1 Genişlik 1 19 mm Diş sayısı 137
OE Equivalents Audi, Seat, Volkswagen, Skoda 032198119 Volkswagen, Seat 036198119D Volkswagen, Seat 6K0198001C Seat, Skoda, Volkswagen, Audi 6K0198001D Automotive Compatibility Seat CORDOBA CORDOBA I 04/1997 => 07/2002 - - Seat IBIZA IBIZA II 05/1997 => 10/2001 - - Seat INCA INCA 05/1997 => 08/2000 - - Skoda Felicia Felicia 04/1995 => 07/2001 - - Skoda Octavia OCTAVIA I 09/1996 => 08/2004 - - Volkswagen CADDY CADDY 05/1996 => 11/2000 - - Volkswagen CADDY CADDY II 05/1997 => 08/2000 - - Volkswagen GOLF III GOLF III 09/1994 => 11/1997 - - Volkswagen Polo POLO III 09/1994 => 08/2001 - - Volkswagen Vento Vento 09/1994 => 11/1997 - -