Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE357.36 GE357.29 GT357.52 Süspansiyon somunu Q015 (x2) Zamanlama kayışı Küçük parçalar
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış kalitesi Standard Kayış sayısı 1 Genişlik 1 30 mm Makara sayısı 3 Diş sayısı 141 Weight 2,059 kg
OE Equivalents Skoda, Volkswagen, Seat, Audi 03G198119A Skoda, Seat, Audi, Volkswagen 03G198119C Automotive Compatibility Audi A3 A3 II 04/2003 => - - Seat ALTEA ALTEA 1 03/2004 => 08/2011 - - Seat ALTEA ALTEA 2 12/2005 => - - Seat Leon LEON II 06/2005 => 08/2011 - - Seat Toledo TOLEDO III 08/2004 => 04/2009 - - Skoda Octavia OCTAVIA II 04/2004 => 04/2010 - - Skoda SUPERB SUPERB II 12/2008 => 02/2010 - - Volkswagen GOLF GOLF 1 12/2004 => 12/2008 - - Volkswagen GOLF GOLF 2 12/2004 => 12/2008 - - Volkswagen GOLF V GOLF V 04/2004 => 10/2008 - - Volkswagen JETTA III JETTA III 08/2005 => - - Volkswagen Passat PASSAT V 02/2005 => - - Volkswagen TOURAN TOURAN I 07/2003 => 04/2010 - -