• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Triger Seti

KD457.67 - SNR

KD457.67

KD457.67 - SNR

Triger Seti

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GE357.26
  • GE357.29
  • GE357.28
  • GT357.73
  • Cıvata
  • Küçük parçalar
  • Q015
  • Zamanlama kayışı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış kalitesiStandard
Kayış sayısı1
Makara sayısı4
Genişlik 130 mm
Diş sayısı160
Weight2,164 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Audi, Seat, Skoda03L198119Skoda, Seat, Audi, Volkswagen03L198119ESkoda, Volkswagen, Seat, Audi03L198119N

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA3A3 II03/2008 => 04/2010--AudiA4A4 III10/2007 => 11/2015--AudiA5A5 I12/2007 => 02/2012--AudiA6A6 III09/2008 => 07/2011--AudiQ5Q5 I10/2008 => 08/2010--AudiTTTT II05/2008 => 05/2010--SeatALTEAALTEA 102/2009 => 04/2011--SeatALTEAALTEA 202/2009 => 04/2011--SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2011--SeatLeonLEON II02/2009 => 11/2012--SeatToledoTOLEDO III02/2009 => 04/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II02/2009 => 01/2013--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 04/2010--SkodaYETIYETI 104/2009 => 04/2010--SkodaYETIYETI 204/2009 => 04/2010--VolkswagenBEETLEBEETLE II03/2012 => 06/2016--VolkswagenEOSEOS 104/2008 => 10/2010--VolkswagenEOSEOS 204/2008 => 10/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2008 => 10/2009--VolkswagenGOLFGOLF 212/2008 => 04/2010--VolkswagenGOLF VGOLF V01/2008 => 02/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 06/2013--VolkswagenJETTA IIIJETTA III06/2008 => 09/2010--VolkswagenPassatPASSAT V12/2007 => 10/2010--VolkswagenPassatPassat04/2008 => 10/2008--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 10/2010--VolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 08/2015--