Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE358.30 GT358.30 Avara kasnağı Zamanlama kayışı Cıvata
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 0,955 kg Kayış sayısı 1 Makara sayısı 2 Genişlik 1 24 mm Diş sayısı 190
OE Equivalents Fiat, Lancia, Alfa Romeo 71736795 Automotive Compatibility Alfa Romeo 156 156 1 08/1997 => 02/2003 - - Alfa Romeo 156 156 2 08/2000 => 06/2003 - - Alfa Romeo 156 156 3 08/2000 => 06/2003 - - Alfa Romeo 166 166 1 09/1998 => 03/2006 - - Alfa Romeo 166 166 2 09/2000 => 03/2006 - - Fiat MAREA MAREA 01/1999 => 08/2002 - - Fiat Strada STRADA I 02/2003 => 04/2003 - - Lancia KAPPA KAPPA 04/1998 => 09/2001 - - Lancia LYBRA LYBRA 08/1999 => 11/2006 - - Lancia THESIS THESIS 08/2002 => 11/2005 - -